TPS54618EVM-606

TPS54618EVM-606

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS54618EVM-606 is a fully assembled and tested curcuit for evaluating the TPS54618 6A, 2MHz Synchronous Step-Down SWIFT DC/DC Converter. The TPS54618EVM-606 operates from a 3V to 6V input and delivers a 1.8V output at 6A. The same board may be modified to provide different output voltages. See the TPS54618EVM-606 User's Guide for details.

Funciones
  • 2.95V to 6V operation
  • Current mode control
  • Synchronizes to External Clock
  • 250uA No load quiescent operating current (no switching)
  • 200kHz to 2MHz externally set frequency
  • Low drop out, 98% max. duty cycle
  • +/-1% VSENSE reference over temp
  • 0.8V Internal Voltage Reference
  • Power Good output
  • Stable Operation with Ceramic Output Capacitor
  • External Slow Start/Tracking
  • Adjustable Input Voltage UVLO
  • Forced CCM
  • Cycle by Cycle Current Limit and over temperature protection
  • Thermally Enhanced 16-Pin 3 mm x 3 mm QFN (RTE)
  • Monotonic start into pre-biased output
Convertidores de CC/CC
TPS54618 — Convertidor SWIFT™ reductor síncrono con entrada de 2.95 V a 6 V y 6 A TPS54618-Q1 — Convertidor automotriz reductor síncrono de 6 A, 2 MHz y 2.95 V a 6 V TPS54618C-Q1 — Convertidor automotriz reductor síncrono de 2.95 V a 6 V, 6 A, 2 MHz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS54618EVM-606 — Módulo de evaluación para convertidor CC/CC SWIFT™ reductor síncrono TPS54618

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS54618EVM-606 — Módulo de evaluación para convertidor CC/CC SWIFT™ reductor síncrono TPS54618
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
* EVM User's guide TPS54618EVM-606, 6-A SWIFT Regulator Evaluation Module (Rev. A) 5/03/2012
Certificado TPS54618EVM-606 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos