TPS54626EVM-608

TPS54626EVM-608

Haga su pedido ahora

Información general

The Texas Instruments TPS54626EVM-608 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54626 Synchronous Step-Down Converter with Eco-mode. The EVM is a nominal 4.5 V to 18 V input, 1.05 V output synchronous buck converter with integrated FETs capable of sourcing up to 6.5 A output current. The TPS54626 features DCAP2 control with 650 KHz switching frequency, Eco-mode for light load efficiency, adjustable slow start, enable control, power good, and start up into pre-bias voltages.

Funciones
  • Synchronous Buck Converter
  • Fixed Switching Frequency
  • Adjustable Slow Start
  • DCAP2 Control
  • Integrated FETs
  • Eco-mode
Convertidores de CC/CC
TPS54626 — Convertidor reductor sincrónico de 4.5 V a 18 V, 6.5 A con modo ecológico en paquete HTSSOP
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS54626EVM-608 — TPS54626 Synchronous Step-Down Converter with Eco-mode Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS54626EVM-608 — TPS54626 Synchronous Step-Down Converter with Eco-mode Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS54626 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 23/08/2021
Certificado TPS54626EVM-608 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos