TPS54678EVM-155

TPS54678EVM-155

Haga su pedido ahora

Información general

The Texas Instruments TPS54678EVM-155 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54678 2.95V to 6V Output, 2MHz Synchronous Step-Down Switcher.

Funciones
  • UCD3138LLCEVM-028 LLC Resonant Half-Bridge DC/DC Converter Board
  • UCD3138CC64EVM-030 Control Card pre-programmed with LLC Resonant Half-bridge DC/DC Converter
  • USB Interface Adapter EVM (part number USB-to-GPIO)
Convertidores de CC/CC
TPS54678 — Convertidor SWIFT™ sincrónico reductor 2.95 a 6 V de entrada y 6 A con límite corriente de Hiccup
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS54678EVM-155 — TPS54678 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS54678EVM-155 — TPS54678 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS54678EVM-155 6-A, SWIFT™ Regulator Evaluation Module 13/06/2012
Certificado TPS54678EVM-155 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos