TPS546C20AEVM1-746

TPS546C20AEVM1-746

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS546C20AEVM1-PWR746 utiliza el TPS546C20A. El TPS546C20A es un convertidor buck sincrónico de 35 A en modo de tensión con MOSFET integrados. El EVM incluye dos convertidores separados; ambos proporcionan una salida de 0.9 V a un máximo de 35 A desde un bus de entrada de 12 V.

Funciones
  • Dos convertidores BUCK independientes habilitados para PMBUS. Corriente de salida de estado estable de 35 A CC desde cada convertidor
  • Tolerancia de ±0.5 %, 0.6 VREF sobre la temperatura de unión de –40 a 125 °C.
  • VREF ajustable de 0.35 V a 1.65 V para AVS y Marginnig con PMBUS
  • Amplificador de detección remota diferencial real
  • Umbrales programables OCP, UVLO, OV, UV y OT. Control de la temperatura interior.
Convertidores de CC/CC
TPS546C20A — Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 4.5 V a 18 V y 35 A apilable con PMBus y fijación de pasador
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS546C20AEVM1-746 — TPS546C20A 35A PMBus Stackable Synchronous Buck Converter Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS546C20AEVM1-746 — TPS546C20A 35A PMBus Stackable Synchronous Buck Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS546C20AEVM1-746 Two, Separated Single-Phase Evaluation Module 21/06/2016
Certificado TPS546C20AEVM1-746 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos