TPS546C23EVM1-746

TPS546C23EVM1-746

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación TPS546C23EVM1-746 proporciona dos convertidores buck independientes que convierten de un bus de 12 V nominales para producir dos salidas de 0.9 V reguladas, de hasta 35 A de corriente de carga cada una. El TPS546C23EVM1-746 está diseñado para demostrar el TPS546C23 en una aplicación típica de baja tensión de salida monofásica con interfaz PMBus con telemetría.

Funciones
  • Funcionamiento a 500 kHz
  • Supervisión de corriente, voltaje y temperatura a través de PMBus
  • Ondulación de 10 mVpp a 35 A
  • El módulo admite una entrada de 5 V a 18 V
Convertidores de CC/CC
TPS546C23 — Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 4.5 V a 18 V y 35 A apilable con PMBus y telemetría
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS546C23EVM1-746 — TPS546C23 35A PMBus Stackable Synchronous Buck Converter Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS546C23EVM1-746 — TPS546C23 35A PMBus Stackable Synchronous Buck Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS546C23EVM1-746 Two, Separated Single-Phase Evaluation Module 21/06/2016
Certificado TPS546C23EVM1-746 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos