TPS546C23EVM2-746

TPS546C23EVM2-746

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación TPS546C23EVM2-746 combina dos convertidores buck TPS546C23 de 35 A en una configuración apilable para ofrecer una corriente de salida continua de 70 A y una salida de 1.2 V regulada a partir de un bus de entrada de 12 V nominal. El módulo de evaluación admite la interfaz PMBus con telemetría.

Funciones
  • Funcionamiento a 500 kHz
  • Supervisión de corriente, voltaje y temperatura a través de PMBus
  • Ondulación de 10 mVpp a 35 A
  • El módulo admite una entrada de 5 V a 18 V
Convertidores de CC/CC
TPS546C23 — Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 4.5 V a 18 V y 35 A apilable con PMBus y telemetría
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS546C23EVM2-746 — TPS546C23 Stacked Two-Phase 70A Evaluation Module With PMBUS

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS546C23EVM2-746 — TPS546C23 Stacked Two-Phase 70A Evaluation Module With PMBUS
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
* EVM User's guide TPS546C23 2-Phase SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 24/02/2022
Certificado TPS546C23EVM2-746 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos