TPS546D24EVM-856

TPS546D24EVM-856

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación TPS546D24AEVM-2PH es una fuente de alimentación bifásica intercalada con dos dispositivos TPS546D24 en la placa. El diseño proporciona una salida regulada de 0.8 V a 80 A de corriente de salida de estado estable de CC. El dispositivo permite la programación y supervisión a través de la interfaz PMBus. La corriente de salida se distribuye uniformemente en los dos dispositivos; los terminales de salida negativa y positiva están conectados entre sí.

Funciones
  • Funcionamiento a 550 kHz
  • Supervisión de corriente, voltaje y temperatura a través de PMBus
  • Ondulación de 5 mVpp a 80 A
  • El módulo admite una entrada de 5 V a 16 V
Convertidores de CC/CC
TPS546D24 — Convertidor buck SWIFT™ síncrono apilable de 2.95 V a 16 V y 40 A con PMBus
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante

La guía del usuario y demás información están disponibles. Solicitar ahora

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS546D24EVM-856 — 40-A fixed frequency non-compensation stackable synchronous buck converters evaluation module

Productos y hardware compatibles

TPS546D24EVM-856 — 40-A fixed frequency non-compensation stackable synchronous buck converters evaluation module
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
Certificado TPS546D24EVM-856 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos