TPS546D24SEVM-2PH

TPS546D24SEVM-2PH

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS546D24SEVM-2PH es un convertidor reductor bifásico con dos dispositivos TPS546D24S que proporcionan una única salida de 0.8 V. El dispositivo TPS546D24A es un convertidor reductor síncrono apilable con interfaz PMBus que puede funcionar con una fuente de entrada nominal de 2.95 V a 16 V. El dispositivo permite la programación y supervisión a través de la interfaz PMBus con una función de bloqueo de escritura configurable por el usuario para mejorar la seguridad.

Funciones
  • Tensión de salida de 0.8 V y tensión de entrada de hasta 16 V
  • UVLO programable y arranque suave a través de la interfaz PMBus
  • Aviso de sobrecorriente y límites de error programables
  • Aviso de sobretensión y subtensión programable
  • Seguridad mejorada gracias a la protección contra escritura MFR ampliada
Convertidores de CC/CC
TPS546A24A — Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 2.95 V a 18 V y 10 A apilable con PMBus y fijación de pasado TPS546A24S — Convertidor reductor síncrono apilable de la serie SWIFT™ de 2.95 V a 16 V, 10 A, con PMBus y seguri TPS546B24S — Convertidor reductor síncrono apilable de la serie SWIFT™ de 2.95 V a 16 V, 20 A, con PMBus y seguri TPS546D24S — Convertidor reductor síncrono apilable de la serie SWIFT™ de 2.95 V a 16 V, 40 A, con PMBus®y seguri
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS546D24SEVM-2PH — TPS546D24S evaluation module Fixed frequency synchronous buck converter 2-phase

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS546D24SEVM-2PH — TPS546D24S evaluation module Fixed frequency synchronous buck converter 2-phase
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
* EVM User's guide TPS546D24S 2-Phase SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 27/03/2023
Certificado TPS546D24SEVM-2PH EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 30/03/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos