TPS54824EVM-779

TPS54824EVM-779

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS54824EVM-779 es un módulo de evaluación (EVM) de convertidor sincrónico de 8 A.  El EVM genera una tensión de salida de 1.8 V a partir de una entrada nominal de 12 V.  El rango de tensión de entrada es de 4.5 V a 17 V. El circuito está configurado para funcionar a 700 kHz.

Funciones
  • Tensión de entrada de 4.5 V a 17 V
  • Salida de 1.8 V a 8 A
  • Control en modo de corriente con frecuencia fija
  • Frecuencia de conmutación ajustable, funcionamiento de 700 kHz preestablecido
  • Puntos de prueba para todas las formas de onda y conexiones críticas
Convertidores de CC/CC
TPS54824 — Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 4.5 V a 17 V y 8 A en QFN HotRod™
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS54824EVM-779 — TPS54824 Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS54824EVM-779 — TPS54824 Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS54824 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 19/08/2021
Certificado TPS54824EVM-779 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos