TPS548B23EVM

TPS548B23EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS548B23 está diseñado para proporcionar una configuración rápida para evaluar el dispositivo TPS548B23 y familiarizarse con él. Este EVM puede suministrar una corriente de carga continua de hasta 20 A y funciona dentro de un rango de tensión de entrada de 8 V a 16 V (12 V nominales) y un rango de tensión de salida de 0.5 V a 5.5 V (1.0 V predeterminado). El TPS548B23 utiliza un bus nominal de 12 V con el que produce una salida regulada de 1.0 V (predeterminada) a una corriente de carga de hasta 20 A. El TPS548B23EVM incluye puentes para configurar rápidamente diferentes configuraciones seleccionadas por los pines CFG y puntos de prueba para evaluar el rendimiento del dispositivo.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada: De 8 V a 16 V, 12 V nominal
  • Rango de tensión de salida: De 0.5 V a 5.5 V y 1.0 V predeterminado
  • Rango de corriente de salida: De 0 A a 20 A
  • Incluye puentes y marcadores de posición de resistencia para evaluar diferentes configuraciones seleccionadas por los pines CFG
Convertidores de CC/CC
TPS548A23 — Convertidor reductor sincrónico de 12 A y de 4 V a 16 V TPS548B23 — Convertidor reductor sincrónico de 20 A y de 4 V a 16 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS548B23EVM — Módulo de evaluación TPS548B23

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS548B23EVM — Módulo de evaluación TPS548B23
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
* EVM User's guide TPS548B23 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 18/09/2024
Certificado TPS548B23EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 14/08/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos