TPS549A20EVM-737

TPS549A20EVM-737

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS549A20EVM-737 está diseñado para ayudar al usuario a evaluar y probar fácilmente el funcionamiento y la funcionalidad del convertidor buck TPS549A20. El EVM convierte una tensión de entrada de 1.5 V a 20 V en una tensión de salida regulada de 1.2 V que entrega hasta 15 A, todo en un encapsulado QFN de 4.5 mm × 3.5 mm. Esta placa incluye puentes para facilitar la evaluación de las funciones de habilitación y selección de modo, y cuenta con puntos de prueba para un sondeo cómodo de las formas de onda críticas. El TPS549A20EVM también interactúa con el diseñador Fusion Digital Power™ para habilitar la evaluación de la interfaz PMBus.

Funciones
  • Control D-CAP3™ para una respuesta transitoria rápida y un bajo recuento de componentes externos
  • La tensión de referencia del 0.5 % y la detección remota diferencial de 600 mV habilitan una estricta exactitud de regulación de la tensión de salida
  • Margen de tensión de salida e informe de fallos a través del PMBus
Convertidores de CC/CC
TPS549A20 — Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 1.5 V a 20 V, 15 A, con PMBus
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS549A20EVM-737 — TPS549A20 DCAP3 High Efficiency 15A Synchronous Buck Converter Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS549A20EVM-737 — TPS549A20 DCAP3 High Efficiency 15A Synchronous Buck Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS549A20 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 3/08/2021
Certificado TPS549A20EVM-737 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos