TPS549B22EVM-847

TPS549B22EVM-847

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS549B22EVM-847 está diseñado para ayudar al usuario a evaluar y probar fácilmente el funcionamiento y la funcionalidad del convertidor buck TPS549B22. El EVM convierte una tensión de entrada de 1.5 V a 18 V en una tensión de salida de 1.0 V regulada que proporciona hasta 25 A en un encapsulado QFN de 5 mm × 7 mm. Esta placa dispone de puntos de prueba para el sondeo conveniente de formas de onda críticas e interfaces con el diseñador Fusion Power para habilitar la evaluación de la interfaz PMBus.

Funciones
  • Modo de control D-CAP3™ para una respuesta transitoria rápida y bajo número de componentes externos.
  • La tensión de referencia del 0.5 % y la detección remota diferencial de 900 mV habilitan una estricta exactitud de regulación de la tensión de salida
  • Margen de tensión de salida e informe de fallos a través del PMBus
Convertidores de CC/CC
TPS549B22 — Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 1.5 V a 18 V y 25 A con detección remota diferencial y PMBus
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS549B22EVM-847 — TPS549B22 DCAP3 High Performance, 25-A Single Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS549B22EVM-847 — TPS549B22 DCAP3 High Performance, 25-A Single Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS549B22 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 3/08/2021
Certificado TPS549B22EVM-847 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos