TPS54A24EVM-058

TPS54A24EVM-058

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS54A24EVM-058 es un módulo de evaluación (EVM) para TPS54A24.  El TPS54A24 es un convertidor buck síncrono que integra ambos MOSFET de potencia para minimizar el tamaño de la solución y proporciona una alta eficiencia a plena carga. El control del modo de corriente máxima de frecuencia fija se utiliza para minimizar el periodo y las fluctuaciones de tiempo. El modo de conducción continua forzada mantiene la frecuencia de conmutación fija con cargas ligeras y permite una respuesta transitoria rápida hacia y desde cargas ligeras.

Funciones
  • Voltaje de entrada de 4.5-V a 17-V, 12-V nominal
  • Salida de 1.8 V a 10 A
  • Control del modo de corriente máxima de frecuencia fija
  • Frecuencia de conmutación ajustable, funcionamiento predeterminado de 500-kHz
  • Puntos de prueba para todas las formas de onda y conexiones críticas
Convertidores de CC/CC
TPS54A24 — Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 4.5 V a 17 V y 10 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS54A24EVM-058 — Step-down converter evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS54A24EVM-058 — Step-down converter evaluation module
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
* EVM User's guide TPS54A24 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2/08/2021
Certificado TPS54A24EVM-058 EU Declaration of Conformity (DoC) 11/04/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos