TPS54KC23EVM

TPS54KC23EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS54KC23EVM es un módulo de evaluación para el dispositivo TPS54KC23, un convertidor reductor síncrono con detección remota de 30 A y entrada de 4 V a 16 V. El convertidor utiliza el modo de control D-CAP4 para obtener una respuesta transitoria rápida, y mejora la facilidad de uso al desensibilizar la dependencia del rendimiento en el nivel de tensión de salida. El TPS54KC23 ofrece una gran respuesta transitoria con VOUT alta y baja, sin la necesidad de cambiar el esquema de la aplicación para una optimización de VOUT alta o baja. TPS54KC23 proporciona una configuración de pines optimizada para la eficiencia y el rendimiento térmico. La estructura de entrada simétrica (pines VIN y PGND a ambos lados del encapsulado) proporciona un rendimiento de interferencia electromagnética (EMI) sólido.

Este módulo de evaluación incluye dos etapas. El primer diseño (U1) demuestra las pequeñas áreas de placa de circuito impreso que se pueden lograr al diseñar con el regulador TPS54KC23. El segundo diseño (U2) demuestra la alta eficiencia que se puede lograr al diseñar con el regulador TPS54KC23. El segundo diseño también incluye puentes que se pueden utilizar para evaluar fácilmente las características del TPS54KC23.

Funciones
  • Diseño optimizado para una mayor eficiencia y rendimiento térmico.
  • La frecuencia de conmutación para la etapa U1 es 1400 kHz; la frecuencia de conmutación predeterminada para la etapa U2 es 800 kHz.
  • La tensión de salida predeterminada para las etapas de U1 y U2 es 0.8 V.
  • La tensión de entrada de la etapa U1 es de 8 V a 16 V; la tensión de entrada de la etapa U2 es de 4.5 V a 16 V.
Convertidores de CC/CC
TPS54KC23 — Convertidor reductor síncrono de 4 V a 16 V y 30 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

Módulo de evaluación TPS54KC23

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS54KC23EVM — TPS54KC23 evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS54KC23EVM — TPS54KC23 evaluation module
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
* EVM User's guide TPS54KC23EVM Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 19/01/2024
Certificado TPS54KC23EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 10/11/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos