TPS55065EVM

TPS55065EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The Texas Instruments TPS55065EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS55065 Switch Mode Power Supply - Buck / Boost Regulator. The EVM contains one DC/DC converter.

Funciones
  • Switch-Mode Regulator
    • 5V+/-2%, Normal Mode
    • 5V+/-3%, Low-Power or Crossover Mode
  • Switching Frequency, 440 kHz (typical)
  • Input Operating Range, 1.5V to 40V, (Vdriver)
    • 500-mA Load-Current Capability
    • 200-mA Load-Current Capability Down to 2V Input (Vdriver)
    • 120-mA Load-Current Capability Down to 1.5V Input (Vdriver)
  • Enable Function
  • Low-Power Operation Mode Supply
  • Switched 5V Regulated Output on 5Vg With Current Limit
  • Programmable Slew Rate and Frequency Modulation for EMI Consideration
  • Reset Function With Deglitch Timer and Programmable Delay
  • Alarm Function for Undervoltage Detection and Indication
  • Thermally Enhanced Package for Efficient Heat Management
  • APPLICATIONS
    • Automotive Electronic Controller Power

PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.

    Convertidores de CC/CC
    TPS55065-Q1 — Convertidor reductor de impulso de 1.5 V a 40 V, 500 mA con tensión de salida fija de 5 V, con certi
    Descargar Ver vídeo con transcripción Video

    Solicite y comience el desarrollo

    Placa de evaluación

    TPS55065EVM — TPS55065EVM Evaluation Module

    Productos y hardware compatibles
    En inventario
    Límite:
    Agotado en TI.com
    No disponible en TI.com

    TPS55065EVM — TPS55065EVM Evaluation Module
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
    * EVM User's guide TPS55065EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 31/08/2022
    Certificado TPS55065EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

    Soporte y capacitación

    Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

    Ver todos los temas del foro en inglés

    El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

    Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

    Videos