TPS55160Q1-EVM

TPS55160Q1-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS5516xEVM de Texas Instruments (TI) ayuda a los diseñadores a evaluar el funcionamiento y el rendimiento del TPS55160-Q1, un convertidor buck-boost de un solo inductor de 1 A.

El TPS55160-Q1 permite ajustar la tensión de salida a través de un divisor de retroalimentación de 5.7 V a 9 V.

Funciones
  • Tensión de salida predeterminada de la variante TPS55160-Q1 ajustada a 8 V
  • Proporciona un ejemplo de diseño para un buen rendimiento eléctrico y térmico
  • Permite seleccionar entre el modo de baja potencia (LPM) y la modulación por ancho de impulsos (PWM). El modo predeterminado es el de modulación por ancho de impulsos.
  • Permite seleccionar el funcionamiento de espectro extendido. El valor predeterminado es puente instalado, espectro extendido desactivado.
  • Permite seleccionar el retardo de potencia correcto entre 0.6 ms, 3 ms y 40 ms
Convertidores de CC/CC
TPS55160-Q1 — Convertidor reductor y aumentador síncrono de 2 MHz, salida de 1 A, 3.6 V a 36 V TPS55162-Q1 — Convertidor reductor y aumentador síncrono de 2 MHz, salida de 1 A, 3.6 V a 36 V, con certificación TPS55165-Q1 — Convertidor reductor y aumentador de 2 V a 36 V, salida de 1 A, 2 MHz, tensión de salida fija de 5 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS55160Q1-EVM — TPS5516xEVM Single Inductor 1A Buck-Boost Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS55160Q1-EVM — TPS5516xEVM Single Inductor 1A Buck-Boost Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS5516xQ1-EVM Evaluation Module for 1-A Single-Inductor Buck-Boost-Converter 6/11/2017
Certificado TPS55160Q1-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos