TPS552882EVM-2MHZ

TPS552882EVM-2MHZ

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS552882 es un convertidor buck-boost síncrono optimizado para convertir la tensión de batería o de adaptador en carriles de suministro de energía. El TPS552882 integra dos MOSFET de 16 A del perno elevador para equilibrar el tamaño de la solución y la eficiencia para la aplicación USB Power Delivery (USB PD). El TPS552882 tiene una capacidad de tensión de entrada de hasta 36 V. Puede emitir 15 A cuando se trabaja en modo buck. Cuando funciona en modo boost, el dispositivo suministra 100 W a partir de una entrada de 8 V o 60 W a partir de una entrada de 5 V.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada: 2.7 V a 36 V
  • Rango de tensión de salida: 0.8 V a 21.26 V
  • Eficiencia de 97 % a VIN = 12 V, VOUT = 20 V e IOUT = 3 A
  • Frecuencia de conmutación ajustable de 200 kHz a 2.4 MHz
  • Límite de corriente de salida programable
Convertidores de CC/CC
TPS552882 — Convertidor reductor de impulso de 16 A y 36 V TPS552882-Q1 — Convertidor reductor de impulso de 16 A y 36 V, con certificación AEC-Q100
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS552882EVM-2MHZ — EVM for TPS552882 2MHz

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS552882EVM-2MHZ — EVM for TPS552882 2MHz
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
* EVM User's guide TPS552882EVM-2MHz Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 16/10/2020
Certificado TPS552882EVM-2MHz EU Declaration of Conformity (DoC) 14/09/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos