TPS55340EVM-148

TPS55340EVM-148

Haga su pedido ahora

Información general

The Texas Instruments TPS55340EVM-148 helps designers evaluate the performance of the TPS55340 DC/DC Boost Converter in an isolated flyback topology.

Funciones
  • Integrated 40V, 5A low-side FET
  • High efficiency with 60mΩ internal FET
  • Cycle by cycle current limit with frequency foldback
  • Cycle-skipping for output regulation at light loads
  • Adjustable soft start and switching frequency
Convertidores de CC/CC
TPS55340 — Convertidor Boost, Flyback y SEPIC de 5 A, 40 V, de impulso VIN amplia TPS55340-EP — Regulador CC-CC mejorado e integrado de rango de entrada amplio de 5 A y 40 V Boost/SEPIC/Flyback TPS55340-Q1 — Regulador CC-CC integrado de rango de entrada amplio de 5 A y 40 V Boost/SEPIC/Flyback, con certific
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS55340EVM-148 — Isolated Flyback Topology Module for TPS55340 5A, 40V Current Mode Integrated-FET DC Converter

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS55340EVM-148 — Isolated Flyback Topology Module for TPS55340 5A, 40V Current Mode Integrated-FET DC Converter
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide Using the TPS55340EVM-148 8-24V Input, 5V Output Flyback Evaluation Module (Rev. A) 18/06/2013
Certificado TPS55340EVM-148 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Nota sobre la aplicación Isolated Continuous Conduction Mode Flyback Using the TPS55340 31/12/2012

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos