TPS55386EVM-363

TPS55386EVM-363

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS55383EVM-363 evaluation module (EVM) is a dual non-synchronous buck converter providing fixed 5.0V and 3.3V output at up to 3A each from a 12-V input bus. The EVM is designed to start up from a single supply, so no additional bias voltage is required for start-up. The module uses the TPS55386 600kHz Dual Non-Synchronous Buck Converter with integral high-side FET. TPS55386EVM-363 is designed to use a regulated 12V (+10% /-20%) bus to produce two regulated power rails, 5.0V and 3.3V at up to 3A of load current each. TPS55386EVM-363 is designed to demonstrate the TPS55386 in a typical 12-V bus system while providing a number of test points to evaluate the performance of the TPS55386 in a given application. The EVM can be modified to other input or output voltages by changing some of the components.

Funciones
  • 12 V +10% /-20% input range
  • 5.0 V and 3.3 V fixed output voltage, adjustable with resistor change
  • 3Adc Steady State Output Current (3A Peak)
  • 600kHz switching frequency (Fixed by TPS55386)
  • Internal switching MOSFET and external Rectifier Diode
  • Double Sided 2 Active Layer PCB with all components on top side (Test Point signals routed oninternal layers)
  • Active Converter area of less than 2.5 square inch < 1.15" X 2.15"
  • Convenient test points for probing switching waveforms and non-invasive loop response testing
Convertidores de CC/CC
TPS55383 — Convertidor reductor de 300 kHz y entrada de 4.5 V a 28 V, salidas dobles de 3 A, con compensación e TPS55386 — Convertidor reductor de 600 kHz y entrada de 4.5 V a 28 V, salidas dobles de 3 A, con compensación e
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS55386EVM-363 — Módulo de evaluación de 3 A, salida doble de 3.3 y 5 V, entrada de 13.2 V TPS55386

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS55386EVM-363 — Módulo de evaluación de 3 A, salida doble de 3.3 y 5 V, entrada de 13.2 V TPS55386
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
* EVM User's guide Using the TPS55386EVM-363 A 12V Input 5.0V & 3.3V Output 3A Non-Sync Buck Conver 7/11/2008
Certificado TPS55386EVM-363 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos