TPS560200EVM-537

TPS560200EVM-537

Haga su pedido ahora

Información general

The Texas Instruments TPS560200EVM-537 evaluation module (EVM) helps design engineers evaluate the operation and performance of the TPS560200 Synchronous Step-Down Converter. The EVM comprises a nominal 12 V input, 1.05 V output synchronous buck converter. Output current is rated at 0.5 A. The input voltage range is 4.5 V to 18 V. The TPS560200 features enable control and extremely small size and low external component count. The TPS560200 uses DCAP2 control with pseudo fixed 650 kHz switching frequency for fast transient response with minimal output capacitance. Also, the TPS560200 has light load pulse skipping for enhanced efficiency.

Funciones
  • 2-ms internal soft-start
  • Wide Input Voltage Up to 18 V
  • Integrated 0.95-Ω / 0.33-Ω Low-Side MOSFETs for 0.5A continuous output"
  • Auto-skip Advanced Eco-Mode™ for high efficiency at light loads
Convertidores de CC/CC
TPS560200 — Regulador reductor sincrónico de 17 V de entrada y 500 mA en SOT-23 con Advanced Eco-Mode™
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS560200EVM-537 — Módulo de evaluación de controlador reductor síncrono de 500 mA

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS560200EVM-537 — Módulo de evaluación de controlador reductor síncrono de 500 mA
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
Certificado TPS560200EVM-537 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario TPS560200EVM-537 0.5-A, Single Channel Regulator Evaluation Module 6/09/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos