TPS560430QEVM

TPS560430QEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS560430Q es un circuito totalmente ensamblado y probado para evaluar los convertidores reductores en serie sincrónicos TPS560430-Q1. El TPS560430QEVM funciona con una entrada de 7.5-V a 36-V (12-V nominales) y proporciona una salida de 5.0-V a 600 mA. La placa tiene un conector puente para activar o deshabilitar el funcionamiento del convertidor. La placa también dispone de terminales de inyección de señal de CA para mediciones de bucle.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 7.5 V a 36 V
  • Salida precisa de 5 V
  • Corriente de salida de hasta 600 mA
  • Frecuencia de conmutación de 2.1 MHz
Convertidores de CC/CC
TPS560430-Q1 — Convertidor de potencia reductor sincrónico SIMPLE SWITCHER® de 4 V a 36 V y 0.6 A automotriz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS560430QEVM — Wide VIN synchronous step-down converter evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS560430QEVM — Wide VIN synchronous step-down converter evaluation module
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
* EVM User's guide TPS560430-Q1 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 23/01/2024
Certificado TPS560430QEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 8/05/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos