TPS560430XFEVM

TPS560430XFEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS560430XFEVM es un circuito completamente ensamblado y probado para evaluar los convertidores reductores de la serie TPS560430. El TPS560430XFEVM funciona con una entrada de 4 V a 36 V (12 V nominal) y proporciona una salida de 5.0 V a 600 mA. La placa tiene un conector de puente para activar o deshabilitar el funcionamiento del convertidor. La placa también dispone de terminales de inyección de señal de CA para mediciones de bucle.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 4 V a 36 V
  • Salida precisa de 5 V
  • Corriente de salida de hasta 600 mA
  • Frecuencia de conmutación de 1.1 MHz
Convertidores de CC/CC
TPS560430 — Convertidor de potencia reductor sincrónico SIMPLE SWITCHER® de 4 V a 36 V y 0.6 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS560430XFEVM — Wide Vin Synchronous Step-down Converter Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS560430XFEVM — Wide Vin Synchronous Step-down Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide Using the TPS560430EVM 3/05/2017
Certificado TPS560430XFEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos