TPS561208EVM-896

TPS561208EVM-896

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS561208 es un convertidor buck sincrónico de tiempo de conexión adaptable único, modo D-CAP2™, que requiere un recuento de componentes externos muy bajo. El circuito de control D-CAP2 está optimizado para condensadores de salida de baja resistencia equivalente en serie (ESR), como POSCAP, SP-CAP o cerámicos, y ofrece una respuesta transitoria rápida sin compensación externa. Los transistores de efecto de campo de semiconductor de óxido metálico de conmutación de lado alto y de lado bajo están incorporados dentro del encapsulado TPS561208 junto con el circuito de accionamiento de puerta. La baja resistencia de drenaje a fuente del transistor de efecto de campo de semiconductor de óxido metálico permite al TPS561208 alcanzar altas eficiencias y ayuda a mantener baja la temperatura de unión a altas corrientes de salida. El convertidor sincrónico CC/CC TPS561208 está diseñado para proporcionar una salida de hasta 1 A a partir de una fuente de tensión de entrada de 4.5 V a 17 V. El rango de tensión de salida es de 0.8 V a 6.5 V. El módulo de evaluación (EVM) TPS561208EVM-896 es un convertidor buck sincrónico simple que proporciona 1.05 V a 1 A desde una entrada de 4.5 V a 17 V. La guía del usuario del EVM describe el rendimiento del TPS561208EVM-896.

Funciones
  • Compatible con bus de potencia de 5 V, 12 V y 15 V
  • Convertidor buck sincrónico con transistores de efecto de campo integrados
  • Control DCAP2
  • Arranque suave interno
  • Corriente de salida de 1 A
Convertidores de CC/CC
TPS561208 — Convertidor reductor síncrono con entrada de 4.5 V a 17 V, salida de 1 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS561208EVM-896 — Módulo de evaluación de convertidor reductor SWIFT™ síncrono con salida de 2 A TPS561208

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS561208EVM-896 — Módulo de evaluación de convertidor reductor SWIFT™ síncrono con salida de 2 A TPS561208
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
* EVM User's guide TPS561208 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2/08/2021
Certificado TPS561208EVM-896 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos