TPS561300EVM

TPS561300EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS561300 evaluation module (EVM) is a simple, easy-to-use, 1A synchronous step-down converter in a SOT236 package. The TPS561300EVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS561300 step-down converter. The TPS561300EVM operates from 5V to 30V input, 24V nominal, and provides a 5V output at 1A. The EVM also includes alternating current (AC) signal injection terminals for feedback loop measurements.

Funciones
  • 4.5V to 30V input voltage range
  • Adjustable output voltage
  • 1A continuous output current capability
  • Supports low drop out
  • Eco-mode at light load
Convertidores de CC/CC
TPS561300 — Convertidor buck sincrónico de 1.2 MHz, 1 A y entrada de 4.5 V a 30 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante
TPS561300EVM is a prototype evaluation module and is available in limited quantities.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS561300EVM — TPS561300 evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS561300EVM — TPS561300 evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS561300 Step-Down Converter Evaluation Module PDF | HTML 18/02/2025
Certificado TPS561300EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 16/12/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos