TPS562203EVM

TPS562203EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS562203 es un convertidor reductor síncrono de 2 A sencillo y fácil de usar en un encapsulado SOT563. Este EVM es un circuito completamente ensamblado y probado para evaluar el convertidor reductor TPS562203. Este EVM funciona en el rango de tensión de 4.2 a 17 V (12 V nominal) y proporciona una salida de 1.05 V a 2 A. También incluye terminales de inyección de señal de CA para mediciones del bucle de realimentación.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 4.2 V a 17 V
  • Rango de tensión de salida de 0.6 V a 7 V
  • Corriente de salida de hasta 2 A
  • Modo ECO
  • Rápida respuesta transitoria
Convertidores de CC/CC
TPS562203 — Convertidor reductor síncrono de 2 A con entrada de 4.2 V a 17 V en SOT563 con eco-mode
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS562203EVM — TPS562203 evaluation module for 2-A synchronous step-down converter in SOT-563 package

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS562203EVM — TPS562203 evaluation module for 2-A synchronous step-down converter in SOT-563 package
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
* EVM User's guide TPS562203 and TPS562206 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 16/08/2023
Certificado TPS562203EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2/08/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos