TPS562209EVM-601

TPS562209EVM-601

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS562209 is a simple, easy-to-use, wide-Vin, 2A synchronous step-down converter.  The TPS562209 employs D-CAP2™ mode control that provides a fast transient response and support both low equivalent series resistance (ESR) output capacitors such as specialty polymer and ultra-low ESR ceramic capacitors with no external compensation components. TPS562209 operates in forced CCM mode during light load operation.  The TPS562209EVM-601 operates from an input voltage range of 4.5 to 17 V and supplies a 1.05 V output voltage at up to 2 A load current

Funciones
  • D-CAP2™ Mode Control 650-kHz Switching
  • Wide Input Voltage Range: 4.5 V to 17 V
  • Output Voltage Range: 0.76 V to 7 V
  • Integrated 122-mΩ (High Side) and 72-mΩ (Low Side) FETs
  • Pre-Biased Soft Start
  • Cycle-By-Cycle Hiccup Over-current Limit
  • OVP, UVLO and TSD Protections (non-latch)
  • Fixed Soft Start: 1 ms
Convertidores de CC/CC
TPS562209 — Regulador reductor síncrono de 2 A y entrada de 17 V en SOT-23
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS562209EVM-601 — TPS562209 17V Input, 2A Synchronous Step-Down Regulator in SOT-23 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS562209EVM-601 — TPS562209 17V Input, 2A Synchronous Step-Down Regulator in SOT-23 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS562209 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2/08/2021
Certificado TPS562209EVM-601 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos