TPS562231EVM

TPS562231EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS562231 es un convertidor buck sincrónico de 2 A, sencillo y fácil de usar, con Eco-Mode en encapsulado SOT563-6. El módulo de evaluación (EVM) TPS562231 es un circuito totalmente ensamblado y probado para evaluar el convertidor buck TPS562231. El TPS562231EVM funciona con una tensión de entrada de 4.5 V a 17 V (12 V nominal) y proporciona una salida de 3.3 V a 2 A. La placa tiene terminales de inyección de señal AC para mediciones del bucle de retroalimentación.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 4.5 V a 17 V
  • Salida precisa de 5.5 V
  • Corriente de salida de hasta 2 A
  • Frecuencia de conmutación de 600 KHz
  • Control DCAP3
  • PFM, Eco-Mode™
Convertidores de CC/CC
TPS562231 — Convertidor reductor síncrono con entrada de 4.5 V a 17 V, salida de 2 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS562231EVM — 2-A, synchronous step-down converter evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS562231EVM — 2-A, synchronous step-down converter evaluation module
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
* EVM User's guide TPS562231 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 8/07/2021
Certificado TPS562231 EU ROHS Declaration of Conformity (DoC) 6/07/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos