TPS562242EVM

TPS562242EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS562242 es un convertidor reductor síncrono de 2 A sencillo y fácil de usar en un encapsulado SOT563. Este EVM es un circuito completamente ensamblado y probado para evaluar el convertidor reductor TPS562242. El TPS562242EVM funciona con una entrada de 3 V a 16 V, 12 V nominales y proporciona una salida de 1,05 V a 2 A. También incluye terminales de inyección de señal de CA para mediciones del bucle de realimentación.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 3 V a 16 V
  • Rango de tensión de salida de 0.6 V a 7 V
  • Corriente de salida de hasta 2 A
  • Modo ECO
  • Rápida respuesta transitoria
Convertidores de CC/CC
TPS562242 — Convertidor reductor síncrono de 3 V a 17 V de tensión de entrada, 2 A y 1.4 MHz en SOT563
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante
El TPS562242EVM es un prototipo de módulo de evaluación y está disponible en cantidades limitadas.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS562242EVM — Módulo de evaluación TPS562242 para convertidor reductor síncrono de 1.4 MHz y 2 A con Eco-Mode

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS562242EVM — Módulo de evaluación TPS562242 para convertidor reductor síncrono de 1.4 MHz y 2 A con Eco-Mode
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
* EVM User's guide TPS562242 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 17/05/2023
Certificado TPS562242EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 28/07/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos