TPS562243EVM

TPS562243EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS562243 es un convertidor reductor síncrono de 2 A sencillo y fácil de usar en un encapsulado SOT563. El TPS562243EVM es un circuito completamente ensamblado y probado para evaluar el convertidor reductor TPS562243. El TPS562243EVM funciona con una entrada de 4.2 V a 17 V, 12 V nominales y proporciona una salida de 1.05 V a 2 A. También incluye terminales de inyección de señal de CA para mediciones del bucle de realimentación.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 4.2 V a 17 V
  • Rango de tensión de salida de 0.6 V a 7 V
  • Corriente de salida de hasta 2 A
  • Modo ECO
  • Rápida respuesta transitoria
Convertidores de CC/CC
TPS561243 — Convertidor reductor síncrono de 1 A y 1.2 MHz, con tensión de entrada de 4.2 V a 17 V en SOT563 con TPS561246 — Convertidor reductor síncrono de 1 A y 1.2 MHz, con tensión de entrada de 4.2 V a 17 V en SOT563 con TPS562243 — Convertidor reductor síncrono de 2 A y 1.2 MHz, con tensión de entrada de 4.2 V a 17 V en SOT563 con TPS562246 — Convertidor reductor síncrono de 2 A y 1.2 MHz, con tensión de entrada de 4.2 V a 17 V en SOT563 con
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS562243EVM — Módulo de evaluación TPS562243

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS562243EVM — Módulo de evaluación TPS562243
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
* EVM User's guide TPS562243 and TPS562246 Step-Down Converter Evaluation Modules User's Guide PDF | HTML 18/04/2024
Certificado TPS562243EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 9/04/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos