TPS563201EVM-715

TPS563201EVM-715

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS563201 is a single, adaptive on-time, D-CAP2™ mode, synchronous buck converter requiring a very low external component count. The D-CAP2 control circuit is optimized for low-ESR output capacitors such as POSCAP, SP-CAP, or ceramic types and features fast transient response with no external compensation. The high-side and low-side switching MOSFETs are incorporated inside the TPS563201 package along with the gate-drive circuitry. The low drain-to-source on resistance of the MOSFETs allows the TPS563201 to achieve high efficiencies and helps keep the junction temperature low at high output currents. The TPS563201 dc/dc synchronous converter is designed to provide up to a 3-A output from an input voltage source of 4.5 V to 17 V. The output voltage range is from 0.8 V to 6.5 V. The TPS563201EVM-715 evaluation module (EVM) is a single, synchronous buck converter providing 1.05 V at 3 A from 4.5-V to 17-V input. This user’s guide describes the TPS563201EVM-715 performance.

Funciones
  • Supports  5 V, 12 V and 15 V  power bus
  • Synchronous Buck Converter with integrated FETs
  • DCAP2 Control
  • Internal Soft Start
  • 3 A Output Current
Convertidores de CC/CC
TPS563201 — Convertidor reductor síncrono con entrada de 4.5 V a 17 V y salida de 3 A en Eco-Mode TPS563208 — Convertidor reductor síncrono con entrada de 4.5 V a 17 V y salida de 3 A en modo FCCM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS563201EVM-715 — 3-A, SWIFT Step-Down Voltage Converter Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS563201EVM-715 — 3-A, SWIFT Step-Down Voltage Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS563201 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 8/07/2021
Certificado TPS563201EVM-715 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos