TPS563202EVM

TPS563202EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS563202 es un convertidor reductor sincrónico 3 A sencillo y fácil de usar con Eco-Mode en encapsulado SOT563-6. El módulo de evaluación (EVM) TPS563202EVM es un circuito totalmente ensamblado y probado para evaluar el convertidor reductor TPS563202. El TPS563202EVM funciona con una entrada de 4.5 V a 17 V (12 V nominales) y proporciona una salida de 1.05 V a 3 A. También incluye terminales de inyección de señal de CA para mediciones de bucle de retroalimentación.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 4.5 V a 17 V
  • Rango de tensión de salida de 0.6 V a 7 V
  • Corriente de salida de hasta 3 A
  • PFM, módulo de detección de proximidad (PSM), modo ecológico
  • Rápida respuesta transitoria
  • Encapsulado DRL de 1.6 mm x 1.6 mm
Convertidores de CC/CC
TPS563202 — Convertidor reductor síncrono de 3 A y entrada de 4.5 V a 17 V en encapsulado SOT563
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS563202EVM — 4.5-V to 17-V input, 3-A, synchronous step-down converter evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS563202EVM — 4.5-V to 17-V input, 3-A, synchronous step-down converter evaluation module
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
* EVM User's guide TPS563202 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 23/04/2021
Certificado TPS563202EVM Declaration of Conformity (DoC) 14/05/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos