TPS563211EVM

TPS563211EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS563211 es un convertidor reductor síncrono de 3 A simple y fácil de usar con Eco-Mode y FCCM seleccionable en encapsulado SOT583. El TPS563211EVM es un circuito completamente ensamblado y probado para evaluar el convertidor reductor TPS563211. El TPS563211EVM funciona con una entrada de 4.2 A a 18 V (12 V nominal) y proporciona una salida de 3.3 V a 3 A. También incluye terminales de inyección de señal de CA para mediciones del bucle de retroalimentación.

Funciones
  • Control AECM para una respuesta transitoria rápida y frecuencia fija
  • Pin MODE para la selección Eco-Mode y FCCM
  • Admite todos los condensadores de salida cerámicos
  • Buena precisión de salida
  • Encapsulado SOT583
Convertidores de CC/CC
TPS563211 — Convertidor reductor síncrono de 4.2 V a 18 V, 3 A, con una precisión del 1 %, PG/SS y PFM/PWM forza
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS563211EVM — 18-V input, 3-A output, 600-kHz, synchronous buck converter SOT583 evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS563211EVM — 18-V input, 3-A output, 600-kHz, synchronous buck converter SOT583 evaluation module
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
* EVM User's guide TPS563211 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 27/04/2021
Certificado TPS563211EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 29/07/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos