TPS563231EVM-032

TPS563231EVM-032

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS563231 es un convertidor reductor sincrónico de 3 A, sencillo y fácil de usar, con modo ecológico en un encapsulado SOT563-6. El TPS563231EVM es un circuito completamente ensamblado y probado para evaluar el convertidor reductor TPS563231. El TPS563231EVM funciona con una tensión de entrada de 4.5 V a 17 V (12 V nominal) y proporciona una salida de 3.3 V a 3 A. La placa tiene terminales de inyección de señal AC para mediciones del bucle de retroalimentación.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 4.5 V a 17 V
  • Corriente de salida de hasta 3 A
  • Frecuencia de conmutación de 600 KHz
  • Control DCAP2
  • PFM, modo ecológico
Convertidores de CC/CC
TPS563231 — Regulador de tensión reductor síncrono de 3 A y entrada de 4.5 V a 17 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS563231EVM-032 — 3-A, synchronous step-down converter evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS563231EVM-032 — 3-A, synchronous step-down converter evaluation module
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
* EVM User's guide TPS563231 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 6/07/2021
Certificado TPS563231EVM-032 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos