TPS563249EVM-031

TPS563249EVM-031

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS563249 es un convertidor reductor sincrónico de 3 A, sencillo y fácil de usar en encapsulado SOT-23. El dispositivo está optimizado para funcionar con un número mínimo de componentes externos y también optimizado para lograr una corriente de espera baja. Este dispositivo de fuente de alimentación conmutada (SMPS) emplea el control de modo D-CAP2, que proporciona una respuesta transitoria rápida y es compatible tanto con condensadores de salida de baja resistencia equivalente en serie (ESR) como con condensadores cerámicos de polímero especial y ESR ultrabaja sin componentes de compensación externos. TPS563249 funciona en modo de conducción continua forzada (FCCM), que mantiene una frecuencia de conmutación fija de 1.4 MHz durante el funcionamiento con carga ligera y elimina carga ligera. El TPS563249 está disponible en un encapsulado SOT (DDC) de 6 pines y 1.6 mm x 2.9 mm, y se especifica a partir de una temperatura de unión de –40 °C a +125 °C.

Funciones
  • Compatible con bus de potencia de 4.5 V a 17 V
  • Convertidor buck sincrónico con FET integrados
  • Control DCAP2
  • Arranque suave interno
  • Corriente de salida de 3 A.
Convertidores de CC/CC
TPS563240 — Regulador de tensión reductor síncrono de 17 V, 3 A y 1.4 MHz TPS563249 — Regulador de tensión reductor síncrono de 17 V, 3 A y 1.4 MHz constante
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS563249EVM-031 — 3-A, regulator evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS563249EVM-031 — 3-A, regulator evaluation module
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
* EVM User's guide TPS563249 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 6/07/2021
Certificado TPS563249EVM-031 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos