TPS563252EVM

TPS563252EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS563252 es un convertidor reductor síncrono de 3 A sencillo y fácil de usar en un encapsulado SOT563. El TPS563252EVM es un circuito completamente ensamblado y probado para evaluar el convertidor reductor TPS563252. El TPS563252EVM funciona con una entrada de 3 V a 16 V, 12 V nominales y proporciona una salida de 1,05 V a 3 A. También incluye terminales de inyección de señal de CA para mediciones de bucle de realimentación.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 3 V a 16 V
  • Rango de tensión de salida de 0.6 V a 7 V
  • Corriente de salida de hasta 3 A
  • Modo de módulo de detección de proximidad (ECO) y modo de conducción continua forzada (FCCM)
  • Rápida respuesta transitoria
Convertidores de CC/CC
TPS563252 — Convertidor reductor síncrono de 3 V a 17 V de tensión de entrada, 3 A y 1.2 Mhz en SOT563
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante
El TPS563252EVM es un prototipo de módulo de evaluación y está disponible en cantidades limitadas.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS563252EVM — Módulo de evaluación TPS563252 para convertidor reductor síncrono 3 A en SOT563

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS563252EVM — Módulo de evaluación TPS563252 para convertidor reductor síncrono 3 A en SOT563
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
* EVM User's guide TPS563252 and TPS563257 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 22/03/2023
Certificado TPS563252EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 28/07/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos