TPS563300EVM

TPS563300EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS563300 es un convertidor reductor síncrono de alta eficiencia y fácil de usar. Con un amplio rango de tensión de entrada de 3.8 V a 28 V, el dispositivo es ideal para sistemas alimentados por carriles de bus de alimentación de 5 V, 12 V, 19 V y 24 V. El dispositivo admite una corriente de salida continua de hasta 3 A, una tensión de salida de 0.8 V a 22 V y un funcionamiento máximo de ciclo de trabajo del 98 %. El dispositivo emplea el modo de control de corriente máxima de frecuencia fija para una respuesta transitoria rápida y una buena regulación de carga y línea.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 3.8 V a 28 V
  • Rango de tensión de salida de 0.8 V a 22 V
  • Corriente de salida de hasta 3 A
  • Modulación de frecuencia de pulsos (PFM), módulo de detección de proximidad (PSM), modo ecológico
  • Encapsulado SOT583 de 8 pines de 1.6 mm x 2.1 mm
Convertidores de CC/CC
TPS563300 — Convertidor buck sincrónico de 3.8 V a 28 V de entrada y 3 A en encapsulado SOT-583
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS563300EVM — Módulo de evaluación de convertidor reductor síncrono de 3 A con entrada de 3.8 V a 28 V

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS563300EVM — Módulo de evaluación de convertidor reductor síncrono de 3 A con entrada de 3.8 V a 28 V
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
* EVM User's guide TPS563300EVM-226 3-A Regulator Evaluation Module PDF | HTML 10/10/2022
Certificado TPS563300EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 22/03/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos