TPS56339EVM

TPS56339EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS56339 se utiliza para evaluar el TPS56339. El TPS56339 es un convertidor de CC/CC sincrónico reductor de modo de corriente emulada avanzada (AECM), que puede proporcionar una corriente de salida continua de 3 A, proporcionando un Eco-Mode™ avanzado para mantener una alta eficiencia de carga ligera. El TPS56339 integra MOSFET compatibles con 26 V, lo que es adecuado para aplicaciones que trabajan con líneas de alimentación de bus 19 V. El TPS56339 emplea una arquitectura de control AECM que puede obtener tanto una frecuencia de conmutación fija como un rápido rendimiento transitorio de carga, lo que facilita el diseño del filtro para superar el ruido EMI. El ajuste cero adaptativo interno elimina la necesidad de compensación externa en un amplio rango de salida de hasta 16 V.

Funciones
  • Amplio rango de entrada: 4.5 V a 24 V
  • Amplio rango de voltaje de salida: 0.8 V a 16 V o 95 %*VIN
  • Control avanzado del modo de corriente emulado para una frecuencia de conmutación fija y una respuesta transitoria rápida con condensadores de salida cerámicos
  • Eco-Mode™ avanzado para una alta eficiencia de cargas ligeras
Convertidores de CC/CC
TPS56339 — Convertidor reductor síncrono de entrada de 4.5 V a 24 V y salida de 3 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS56339EVM — 3-A regulator evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS56339EVM — 3-A regulator evaluation module
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
* EVM User's guide TPS56339 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 6/07/2021
Certificado TPS56339EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 8/04/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos