TPS564247EVM

TPS564247EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS564247 es un convertidor reductor sincrónico de 4 A, sencillo y fácil de usar, en encapsulado SOT563. El TPS564247EVM es un circuito completamente ensamblado y probado para evaluar el convertidor reductor TPS564247. El TPS564247EVM funciona con una entrada de 3 V a 16 V (12 V nominales) y proporciona una salida de 1,05 V a 4 A. También incluye terminales de inyección de señal de CA para mediciones del bucle de realimentación.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 3 V a 16 V
  • Rango de tensión de salida de 0.6 V a 7 V
  • Corriente de salida de hasta 4 A
  • Modo de módulo de detección de proximidad (ECO) y modo de conducción continua forzada (FCCM)
  • Rápida respuesta transitoria
  • Encapsulado DRL de 1.6 mm × 1.6 mm
Convertidores de CC/CC
TPS564247 — Convertidor buck sincrónico en modo FCCM de 4 A con tensión de entrada de 3 V a 16 V en encapsulado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS564247EVM — TPS564247 evaluation module for 4-A, FCCM mode synchronous step-down converter

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS564247EVM — TPS564247 evaluation module for 4-A, FCCM mode synchronous step-down converter
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
* EVM User's guide TPS56424x Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 7/04/2022
Certificado TPS564247EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 25/02/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos