TPS564255EVM

TPS564255EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS564255 es un convertidor reductor síncrono de 4 A sencillo y fácil de usar en un encapsulado SOT563. El TPS564255EVM es un circuito completamente ensamblado y probado para evaluar el convertidor reductor TPS564255. Este EVM funciona en el rango de tensión de 3 a 16 V (12 V nominal) y proporciona una salida de 1,05 V a 4 A. También incluye terminales de inyección de señal de CA para mediciones del bucle de realimentación.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 3 V a 16 V
  • Rango de tensión de salida de 0.6 V a 7 V
  • Corriente de salida de hasta 4 A
  • Modo OOA
  • Rápida respuesta transitoria
Convertidores de CC/CC
TPS564255 — Convertidor reductor síncrono de entrada de tensión de 3 V a 17 V, 4 A y modo OOA con PG
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS564255EVM — Módulo de evaluación TPS564255 para convertidor reductor síncrono de 4 A y modo OOA con PG

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS564255EVM — Módulo de evaluación TPS564255 para convertidor reductor síncrono de 4 A y modo OOA con PG

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS564252, TPS564255, and TPS564257 Step-Down Converter Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 1/05/2023
Certificado TPS564255EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 28/11/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos