TPS566231EVM

TPS566231EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS566231EVM se utiliza para evaluar el dispositivo TPS566231. El TPS566231 es un rentable convertidor reductor síncrono de entrada de alta tensión con FET integrados. Una de las funciones clave del TPS566231 es su ULQ (reposo ultrabajo) para permitir una corriente de polarización baja. Esta función es extremadamente beneficiosa para prolongar la duración de la batería en funcionamiento a baja potencia. El TPS566231 funciona con una tensión de entrada de alimentación más amplia que oscila entre 3 V y 18 V. Utiliza el modo de control DCAP3™ para proporcionar una respuesta transitoria rápida y una buena regulación de línea y carga, sin necesidad de compensación externa y es compatible con condensadores de salida de baja ESR. El TPS566231 es un convertidor de alta eficiencia y proporciona una protección completa OVP, UVP, OCP, OTP y se combina potencia-buena señal.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 3 V a 18 V
  • Rango de tensión de salida de 0.6 V a 7 V
  • Corriente de salida de hasta 6 A
  • Funcionamiento de gran capacidad
  • Rápida respuesta transitoria
  • Encapsulado RQF de 2 mm x 1.5 mm
Convertidores de CC/CC
TPS566231 — Regulador de tensión reductor síncrono de entrada de 3 V a 18 V y 6 A, con modo de salto de pulsos
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS566231EVM — Módulo de evaluación de convertidor reductor síncrono de VIN de 3 V a 18 V y 6 A

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS566231EVM — Módulo de evaluación de convertidor reductor síncrono de VIN de 3 V a 18 V y 6 A
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
* EVM User's guide TPS566231 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 27/04/2021
Certificado TPS566231EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 26/05/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos