TPS566231PEVM

TPS566231PEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El EVM TPS566231PEVM se utiliza para evaluar el dispositivo TPS566231P, un convertidor buck síncrono de entrada de alta tensión con FET integrados.  Una de las funciones clave del TPS566231P es su ULQ (reposo ultrabajo) para permitir una corriente de polarización baja. Esta función es extremadamente beneficiosa para prolongar la duración de la batería en funcionamiento a baja potencia. El TPS566231P funciona con una tensión de entrada de alimentación más amplia que oscila entre 3 V y 18 V. Utiliza el modo de control DCAP3™ para proporcionar una respuesta transitoria rápida, una buena regulación de línea y carga, sin necesidad de compensación externa, y es compatible con condensadores de salida de baja ESR. TPS566231P es un convertidor de alta eficiencia y proporciona protección completa contra OVP, UVP, OCP, OTP y una combinación de señales de buena potencia.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 3 V a 18 V
  • Rango de tensión de salida de 0.6 V a 7 V
  • Corriente de salida de hasta 6 A
  • PSM con alta eficiencia con carga ligera
  • Indicador de luz PGOOD 
  • Encapsulado RQF de 2 mm x 1.5 mm
Convertidores de CC/CC
TPS566231 — Regulador de tensión reductor síncrono de entrada de 3 V a 18 V y 6 A, con modo de salto de pulsos
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS566231PEVM — TPS566231P 6-A synchronous step-down converter with PGOOD evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS566231PEVM — TPS566231P 6-A synchronous step-down converter with PGOOD evaluation module
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
* EVM User's guide TPS566231P and TPS566238P Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 28/04/2021
Certificado TPS566231PEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 8/04/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos