TPS566247EVM

TPS566247EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS566247EVM es un circuito totalmente ensamblado y probado para evaluar el convertidor reductor TPS566247. El dispositivo TPS566247 es un convertidor reductor sincrónico 6 A en el encapsulado SOT-563. El EVM funciona con una entrada de 3 A a 16 V (12 V nominales) y proporciona una salida de 1,05 V a 6 A. El EVM también incluye terminales de inyección de señal de CA para mediciones del bucle de realimentación.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 3 V a 16 V
  • Rango de tensión de salida de 0.6 V a 7 V
  • Corriente de salida de hasta 6 A
  • Modo FCCM
  • Rápida respuesta transitoria
  • Encapsulado DRL (SOT-563) de 1.6 mm x 1.6 mm
Convertidores de CC/CC
TPS566247 — Convertidor buck sincrónico en modo FCCM de 6 A con tensión de entrada de 3 V a 16 V en encapsulado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS566247EVM — TPS566247 evaluation module 3-V to 16-V, 6-A, FCCM mode, synchronous step-down voltage converter

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS566247EVM — TPS566247 evaluation module 3-V to 16-V, 6-A, FCCM mode, synchronous step-down voltage converter
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
* EVM User's guide TPS56624x Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 30/03/2022
Certificado TPS566247EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 22/02/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos