TPS56628EVM-534

TPS56628EVM-534

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS56628 is a single, adaptive on-time, D-CAP2™ mode, synchronous buck converter requiring a low external component count. The D-CAP2 control circuit is optimized for low-ESR output capacitors such as POSCAP, SP-CAP, or ceramic types and features fast transient response with no external compensation. The switching frequency is internally set at a nominal 650 kHz. Pulse skipping Eco-mode™ operation improves efficiency under light load conditions. The high-side and low-side switching MOSFETs are incorporated inside the TPS56628 package along with the gate-drive circuitry. The low drain-to-source on-resistance of the MOSFETs allows the TPS56628 to achieve high efficiencies and helps keep the junction temperature low at high-output currents. The TPS56628 dc/dc synchronous converter is designed to provide up to a 6-A output from an input voltage source of 4.5 V to 18 V. The output voltage range is from 0.76 to 5.5 V. The TPS56628EVM-534 evaluation module circuit is a single, synchronous buck converter providing 1.05V at 6 A, from 4.5-V to 18-V input.

Funciones
  • Input voltage range 4.5V to 18V
  • Adjustable output voltage down to 0.76V
  • Easy to use D-CAP2™ control
  • Eco-mode™ for high efficiency in light load condition
  • 650kHz switching frequency
  • Power-good output
  • Hiccup current limit
Convertidores de CC/CC
TPS56628 — Convertidor reductor síncrono de 4.5 V a 18 V, 6 A, con Eco-mode
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS56628EVM-534 — TPS56628EVM-534 - 18V Input, 6-A Synchronous Step Down Converter Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS56628EVM-534 — TPS56628EVM-534 - 18V Input, 6-A Synchronous Step Down Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS56628 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 25/06/2021
Certificado TPS56628EVM-534 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos