TPS568230EVM

TPS568230EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS568230 es un circuito totalmente ensamblado y probado para evaluar los convertidores buck TPS568230. El TPS568230EVM funciona con una entrada de 4.5V a 18V (12 V nominal) y proporciona una salida de 1.05V, 8A. Varios puentes e interruptores permiten al usuario evaluar diferentes funciones de control, de SS internas o externas, y habilitar o deshabilitar.

Funciones
  • ULQ (reposo ultrabajo)
  • Convertidor FET 20-mΩ/10-mΩ RDSON integrado
  • FCCM/Eco-Mode/OOA seleccionable para carga ligera
  • CAN admitir corriente de salida 8 A
Convertidores de CC/CC
TPS568230 — Convertidor reductor síncrono SWIFT™ de 4.5 V a 18 V y 8 A optimizado para el costo de la solución
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS568230EVM — Módulo de evaluación de regulador de tensión reductor síncrono de 8 A

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS568230EVM — Módulo de evaluación de regulador de tensión reductor síncrono de 8 A
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
* EVM User's guide TPS568230 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 24/06/2021
Certificado TPS568230EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 17/09/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos