TPS568231EVM

TPS568231EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS568231 es un convertidor reductor síncrono simple de modo D‑CAP3™ que requiere una cantidad muy baja de componentes externos. El módulo de evaluación (EVM) TPS568231 es un convertidor reductor síncrono único que proporciona 1.2 V a 8 A desde una entrada de 4.5 V a 17 V. En esta guía del usuario se describe el rendimiento del TPS568231EVM.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 4.5 V a 17 V
  • Rango de tensión de salida de 0.6 V a 5.5 V
  • Corriente de salida de hasta 8 A en modo ecológico y FCCM
  • Tiempo de arranque suave ajustable
  • Encapsulado QFN de 3.5 mm × 3.5 mm
Convertidores de CC/CC
TPS568231 — Convertidor reductor síncrono de 3.8 V a 17 V, 8 A, con control D-CAP3
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS568231EVM — TPS568231 step-down converter evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS568231EVM — TPS568231 step-down converter evaluation module
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
* EVM User's guide TPS568231 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 26/09/2022
Certificado TPS568231EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 30/09/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos