TPS568236EVM

TPS568236EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS56823 es un convertidor reductor síncrono único que proporciona 5.1 V a 8 A desde una entrada de 6 V a 18 V con modo D-CAP3™ y un recuento de componentes externos muy bajo.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 6 V a 18 V
  • Tensión de salida ajustable de 0.6 V a 5.5 V
  • Corriente de salida continua máxima de 8 A
  • Modo de módulo de detección de proximidad (PSM) y modo de conducción continua forzada (FCCM)
  • Encapsulado QFN pequeño de 2 mm × 3 mm
Convertidores de CC/CC
TPS568236 — Entrada de 4.5 V a 18 V, regulador de tensión reductor síncrono de 8 A con modo de control D-CAP3™ d
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS568236EVM — TPS56823 evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS568236EVM — TPS56823 evaluation module
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
* EVM User's guide TPS568236 Step-Down Converter Evaluation Module PDF | HTML 22/08/2023
Certificado TPS568236EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 23/08/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos