TPS56837EVM

TPS56837EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS56837 es un convertidor buck síncrono de 8 A que funciona con una tensión de entrada (VIN) de 4.5 V a 28 V, con una tensión de salida que oscila entre 0.6 V y 13 V. El modo patentado D-CAP3™ permite un bajo recuento de componentes externos, un diseño sencillo y la optimización del diseño de potencia en términos de rendimiento, tamaño y eficiencia. El dispositivo utiliza el modo de control D-CAP3™, que ofrece una respuesta transitoria rápida sin componentes de compensación externos y una tensión de retroalimentación precisa. La topología de control proporciona una transición fluida entre el modo de funcionamiento CCM a mayor carga y el funcionamiento DCM a menor carga. El Eco-mode™ permite al TPS56837 mantener una alta eficiencia a baja carga.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 4.5 V a 28 V
  • Salida de 0.6 V a 13 V 8 A.
  • Modo PSM con alto ciclo de trabajo
  • Buena eficiencia y rendimiento térmico
  • Compatible PIN a PIN con el TPS56637 de 6 A
Convertidores de CC/CC
TPS56837 — Convertidor reductor síncrono de 8 A y entrada de 4.5 V a 28 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS56837EVM — TPS56837 evaluation module 4.5-V to 28-V input, 8-A synchronous buck converter

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS56837EVM — TPS56837 evaluation module 4.5-V to 28-V input, 8-A synchronous buck converter
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
* EVM User's guide TPS56837 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 16/08/2023
Certificado TPS56837EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 13/12/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos