TPS56837HEVM

TPS56837HEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS56837H es un convertidor reductor síncrono fácil de usar y de alta eficiencia con un amplio rango de tensión de entrada de 4.5 V a 28 V que admite una corriente de salida continua de hasta 8 A a tensiones de salida entre 4 V y 22 V para aplicaciones de suministro de energía USB (USB PD). El TPS56837H funciona en modo Eco para lograr una alta eficiencia a carga ligera con frecuencias de conmutación fijas de 500 kHz y tres límites de corriente seleccionables mediante la configuración de pin de MODO. El modo de control D-CAP3™ proporciona una regulación estable fácil de diseñar con pocos componentes externos y admite condensadores cerámicos rentables.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 4.5 V a 28 V
  • Rango de tensión de salida de 4 V a 22 V
  • Admite una corriente de salida continua de 8 A
  • Funcionamiento de gran capacidad
  • Modo PSM
  • Buena eficiencia y rendimiento térmico
Convertidores de CC/CC
TPS56836 — Convertidor reductor síncrono de 8 A con entrada de 4.5 V a 28 V y funcionamiento de Out-of-Audio™ TPS56837H — Convertidor reductor síncrono de 8 A con entrada de 4.5 V a 28 V y un rango de tensión de salida com TPS56838 — Convertidor reductor síncrono de 8 A, entrada de 4.5 V a 28 V, con modo de conducción continua forza
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS56837HEVM — TPS56837H evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS56837HEVM — TPS56837H evaluation module
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
* EVM User's guide TPS56837H Buck Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 8/12/2023
Certificado TPS56837HEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 21/11/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos