TPS56A37EVM

TPS56A37EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS56A37 es un convertidor reductor síncrono con entrada de alta tensión y alta eficiencia y fácil de usar. Con el amplio rango de tensión de entrada de funcionamiento de 4.5 V a 28 V, el TPS56A37 está diseñado para sistemas alimentados por rieles de bus de alimentación de 12 V, 19 V y 24 V. El dispositivo admite una corriente de salida continua de hasta 10 A. El rango de voltaje de salida es de 0.6 V a 13 V. El modo de control DCAP3™ proporciona una regulación estable fácil de diseñar con pocos componentes externos y admite condensadores cerámicos rentables.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 4.5 V a 28 V
  • Rango de tensión de salida de 0.6 V a 13 V
  • Capacidad de corriente de salida continua de 10 A
  • Funcionamiento de gran capacidad
  • Modo PSM
  • Buena eficiencia y rendimiento térmico
Convertidores de CC/CC
TPS56A37 — Convertidor reductor síncrono de 10 A y entrada de 4.5 V a 28 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS56A37EVM — TPS56A37 evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS56A37EVM — TPS56A37 evaluation module
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
* EVM User's guide TPS56A37 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 11/12/2023
Certificado TPS56A37EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 21/11/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos