TPS56C215EVM-762

TPS56C215EVM-762

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS56C215EVM-762 está diseñado para ayudar al usuario a evaluar y probar fácilmente el funcionamiento y la funcionalidad del convertidor buck TPS56C215. El EVM convierte una tensión de entrada de 3.8 V a 17 V en una tensión de salida regulado de 1.2 V que entrega hasta 12 A, todo en un encapsulado QFN de 3.5 mm × 3.5 mm. Esta placa incluye un puente para facilitar la selección de la función de habilitación y puntos de prueba para una sonda conveniente de las formas de onda críticas.

Funciones
  • Modo de control D-CAP3™ para una respuesta transitoria rápida y bajo número de componentes externos.
  • Modo de conducción continua forzada (FCCM) o modo ecológico seleccionable
  • La tensión de referencia del 1 % y 600 mV permite una exactitud de regulación de la tensión de salida ajustada en todo el rango de temperatura de funcionamiento
Convertidores de CC/CC
TPS56C215 — Convertidor reductor síncrono SWIFT™ de 3.8 V a 17 V y 12 A, con control D-CAP3
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS56C215EVM-762 — TPS56C215 12A Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01480 — Diseño de referencia de fuente de alimentación integrada para MPSoC Xilinx Zynq® UltraScale+™ ZU2CG−
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS56C215EVM-762 — TPS56C215 12A Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01480 — Diseño de referencia de fuente de alimentación integrada para MPSoC Xilinx Zynq® UltraScale+™ ZU2CG−
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
* EVM User's guide TPS56C215 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 24/06/2021
Certificado TPS56C215EVM-762 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos